|
|
|
CCT15284
Dämmerungsschalter IC2000, Dämmschalter, 22000 Lux -inkl. Sensor Schalttafel.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MAI 31, 2019
|
|
Ende des Standard-Services OKT 02, 2020
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktsortiment
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 IC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dämmerungsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
IC2000
|
Geliefertes Zubehör
|
Switchboard cell
|
Lasttyp
|
230 V AC Halogenlampe: 2300 W
230 V AC Glühlampe: 2300 W
Leuchtstoffröhre mit herkömmlich: 2300 VA
Leuchtstoffröhre mit elektronisch: 300 VA
Fluokompakt-Lampe mit herkömmlich: 1.500 VA
Nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre mit herkömmlich: 2300 VA
Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich: 400 VA
Parallel-korrigierte Quecksilber- und Natriumdampflampen: 400 VA
Seriell-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich: 2300 VA
7 x 11 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
7 x 15 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
7 x 20 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
7 x 23 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
9 x 7 W Fluokompakt-Lampe mit elektronisch
|
Funktion verfügbar
|
Funktion Verdrahtungstest mit Drucktaster auf der Frontseite
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Gebäude
|
Anzahl der Kanäle
|
1
|
Leistungsaufnahme in VA
|
6 VA
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
|
Maximaler Schaltstrom
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Öffnungsabstand
|
< 3 mm
|
LED-Statusanzeige
|
LED (grün) Schwellwert erreicht
LED (rot) Helligkeit unter Schwellwert
|
Zeitverzögerung
|
>= 60 s bei Schließung
>= 60 s on breaking contact
|
9-mm-Raster
|
5
|
Einstellung der Lichtstärke
|
2…2000 lux
|
Anschlüsse - Klemmen
|
2 x 2,5 mm² schraubenlose Klemmen
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
65 mm
|
Produktgewicht
|
280 g
|
Steuerungstyp
|
Durch Helligkeitserfassung
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
Gebäude
|
Kompatibilitätscode
|
IC2000
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 B
|
Normen
|
EN 60669
EN 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9 cm
|
VPE 1 Breite
|
9 cm
|
VPE 1 Länge
|
11 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
308 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|